Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MZ203

MZ203 BE 230-415VAC 110-130V DC

MZ203
MZ203 BE 230-415VAC 110-130V DC
Circuit Drawing Déclencheurs à émission de courant

BE 230-415VAC 110-130V DC

Référence:MZ203
pc.
EAN:

3250614562037

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Fréquence assignée:50/60 Hz
Type de tension d'alimentation:AC/DC
Tension assignée d'emploi Ue:230/415 V
Tension assignée d'isolement:4000 V
Tension circuit de commande en CA:230/415 V
Tension circuit de commande en CC:110/130 V
Tension assignée d'emploi en continue:110/130 V
Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance:14 mA
Imin=f(U=415V AC) du circuit de puissance:32 mA
Consommation à l'appel:15 VA
Puissance dissipée totale sous IN:25,3 W
Temps de réponse à l'ouverture:200 ms
Profondeur produit installé:68 mm
Hauteur produit installé:83 mm
Largeur produit installé:18 mm
Couple de serrage:1,2Nm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Section de raccordement en câble souple:6mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Température de stockage:-40 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:95%
  • MZ203
    MZ203 BE 230-415VAC 110-130V DC
    MZ203
  • MZ203
    Circuit Drawing Déclencheurs à émission de courant
  • MZ203 BE 230-415VAC 110-130V DC
  • Circuit Drawing Déclencheurs à émission de courant
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.