Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MZ204

MZ204 BE 24-48V AC 12-48V DC

MZ204
MZ204 BE 24-48V AC 12-48V DC
Circuit Drawing Déclencheurs à émission de courant

BE 24-48V AC 12-48V DC

Référence:MZ204
pc.
EAN:

3250614562044

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Fréquence assignée:50/60 Hz
Type de tension d'alimentation:AC/DC
Tension assignée d'emploi Ue:24/48 V
Tension assignée d'isolement:4000 V
Tension circuit de commande en CA:24/48 V
Tension circuit de commande en CC:12/48 V
Tension assignée d'emploi en continue:12/48 V
Imin=f(U=48V DC) du circuit de puissance:0,55 A
Consommation à l'appel:27 VA
Puissance dissipée totale sous IN:24,3 W
Temps de réponse à l'ouverture:200 ms
Tension de fonctionne./déclench. sous Ue:50 %
Profondeur produit installé:68 mm
Hauteur produit installé:83 mm
Largeur produit installé:18 mm
Couple de serrage:1,2Nm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Section de raccordement en câble souple:6mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Température de stockage:-40 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:95%
  • MZ204
    MZ204 BE 24-48V AC 12-48V DC
    MZ204
  • MZ204
    Circuit Drawing Déclencheurs à émission de courant
  • MZ204 BE 24-48V AC 12-48V DC
  • Circuit Drawing Déclencheurs à émission de courant
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.