Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MZ205

MZ205 BMT 48V DC

MZ205
MZ205 BMT 48V DC
Circuit Drawing Déclencheurs à minimum de tension

BMT 48V DC

Référence:MZ205
pc.
EAN:

3250614562051

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Fréquence assignée:0/0 Hz
Type de tension d'alimentation:DC
Tension assignée d'isolement:4000 V
Tension circuit de commande en CC:48 V
Tension assignée d'emploi en continue:48 V
Courant assigné d'emploi en AC1:50 mA
Consommation à l'appel:2,4 VA
Puissance dissipée totale sous IN:2 W
Tension de fonctionne./déclench. sous Ue:35/70 %
Profondeur produit installé:68 mm
Largeur produit installé:17,5 mm
Couple de serrage:1,2Nm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Section de raccordement en câble souple:6mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Température de stockage:-40 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:95%
  • MZ205
    MZ205 BMT 48V DC
    MZ205
  • MZ205
    Circuit Drawing Déclencheurs à minimum de tension
  • MZ205 BMT 48V DC
  • Circuit Drawing Déclencheurs à minimum de tension
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.