Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MZ206

MZ206 BMT 230V AC

MZ206
MZ206 BMT 230V AC
Circuit Drawing Déclencheurs à minimum de tension

BMT 230V AC

Référence:MZ206
pc.
EAN:

3250614562068

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Fréquence assignée:50/60 Hz
Type de tension d'alimentation:AC
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension assignée d'isolement:4000 V
Tension circuit de commande en CA:230 V
Courant assigné d'emploi en AC1:15 mA
Consommation à l'appel:3,5 VA
Puissance dissipée totale sous IN:2 W
Temps de réponse à l'ouverture:200 ms
Tension de fonctionne./déclench. sous Ue:35/70 %
Profondeur produit installé:68 mm
Largeur produit installé:17,5 mm
Couple de serrage:1,2Nm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Section de raccordement en câble souple:6mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Température de stockage:-40 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:95%
  • MZ206
    MZ206 BMT 230V AC
    MZ206
  • MZ206
    Circuit Drawing Déclencheurs à minimum de tension
  • MZ206 BMT 230V AC
  • Circuit Drawing Déclencheurs à minimum de tension
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.