Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MZ212

MZ212 Bobine à seuil 230V AC

MZ212
MZ212 Bobine à seuil 230V AC
Circuit Drawing Déclencheurs à sur-tension

Bobine à seuil 230V AC

Référence:MZ212
pc.
EAN:

3250614562129

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Fréquence assignée:50/60 Hz
Type de tension d'alimentation:AC
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tenue aux microcoupure:70 ms
Puissance dissipée totale sous IN:0,7 W
Temps de réponse à l'ouverture:7 s
Tension de fonctionne./déclench. sous Ue:110/180 %
Endurance électrique en nombre de cycles:1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:10000
Profondeur produit installé:68 mm
Hauteur produit installé:87 mm
Largeur produit installé:17,5 mm
Couple de serrage:1,2Nm
Section de raccordement en câble rigide:10 mm²
Section de raccordement en câble souple:6mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Température de stockage:-25 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:85%
  • MZ212
    MZ212 Bobine à seuil 230V AC
    MZ212
  • MZ212
    Circuit Drawing Déclencheurs à sur-tension
  • MZ212 Bobine à seuil 230V AC
  • Circuit Drawing Déclencheurs à sur-tension
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.