Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Commande, signalisation

Interrupteurs sectionneurs, voyants lumineux, boutons poussoirs, éclairage de secours, les produits de commande, de signalisation et d'automatismes modulaires permettent de compléter la tableau électrique de fonctions spécifiques.

Interrupteurs sectionneurs

Chantiers habitat et tertiaire
La famille des interrupteurs sectionneurs assure la coupure et le sectionnement général ou divisionnaire des circuits des installations électriques individuelles, tertiaires et industrielles.

De 25 à 100 A
Les interrupteurs sectionneurs ont un calibre de 25 A à 63 A en uni. et tripolaires et de 25 A à 100 A en bi. et tétrapolaires.

Visualisation de l'état des contacts
Les interrupteurs comportent un indicateur vert/rouge signalant l'état réel des contacts.

Voyants

Les voyants lumineux modulaires sont proposés en 5 couleurs différentes et 4 tensions d'utilisation 12-24 et 48-230 V. Un système de sous-ensembles permet de réaliser le voyant lumineux adapté à chaque cas.

Interrupteurs à déclenchement libre

Permet le déclenchement à distance par l'intermédiaire d'un déclencheur voltmétrique à associer à gauche du produit.

Boutons poussoirs

Les boutons poussoirs permettent de réaliser des commandes manuelles à impulsion ou à accrochage et offrent de multiples combinaisons intégrant des touches de commande de couleur, des voyants ainsi que des contacts à ouverture ou à fermeture.

Eclairages de secours

Disponible au tableau électrique, la lampe de secours s'éclaire automatiquement en cas de coupure secteur. Débrochable, elle fait office de mini lampe de poche d'une autonomie de 1h 30.

Inverseurs de source 63A

Pour la commutation de deux sources d'alimentation différentes. Permet d'étendre la gamme actuelle d'inverseurs de source à 63A.

Voltmètres, Ampèremètres, Commutateurs

En savoir plus sur les voltmètres, ampèremètres et commutateurs Hager.

Sonneries - Ronfleurs

Les sonneries permettent de réaliser une signalisation sonore dans les logements ou les locaux professionnels. Les ronfleurs sont généralement utilisés pour signaler des alarmes techniques.