Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Contacteurs modulaires

Filtres

Type de contact:   

Contacteurs modulaires sans commande manuelle standard

ESC125 Contacteur 25A,  1F,  230V
ESC125
Référence  Description Cond. 
ESC125Contacteur 25A, 1F, 230V12 pc.
pc.
ESC126Contacteur 25A, 1O, 230V1 pc.
pc.
ESC225Contacteur 25A, 2F, 230V12 pc.
pc.
ESC226Contacteur 25A, 2O, 230V12 pc.
pc.
ESC227Contacteur 25A, 1F+1O, 230V12 pc.
pc.
ESC240Contacteur 40A, 2F, 230V4 pc.
pc.
ESC241Contacteur 40A, 2O, 230V1 pc.
pc.
ESC263Contacteur 63A, 2F, 230V1 pc.
pc.
ESC264Contacteur 63A, 2O, 230V1 pc.
pc.
ESC325Contacteur 25A, 3F, 230V1 pc.
pc.
ESC340Contacteur 40A, 3F, 230V4 pc.
pc.
ESC363Contacteur 63A, 3F, 230V1 pc.
pc.
ESC425Contacteur 25A, 4F, 230V6 pc.
pc.
ESC426Contacteur 25A, 4O, 230V1 pc.
pc.
ESC427Contacteur 25A, 2F+2O, 230V1 pc.
pc.
ESC428Contacteur 25A, 3F+1O, 230V1 pc.
pc.
ESC440Contacteur 40A, 4F, 230V4 pc.
pc.
ESC441Contacteur 40A, 4O, 230V1 pc.
pc.
ESC442Contacteur 40A, 2F+2O, 230V1 pc.
pc.
ESC443Contacteur 40A, 3F+1O, 230V1 pc.
pc.
ESC463Contacteur 63A, 4F, 230V4 pc.
pc.
ESC464Contacteur 63A, 4O, 230V1 pc.
pc.
ESC465Contacteur 63A, 2F+2O, 230V1 pc.
pc.
ESC466Contacteur 63A, 3F+1O, 230V1 pc.
pc.

Capot de plombage

ESC001 Capot de plombage contacteur 1M
ESC001
Référence  Description Cond. 
ESC001Capot de plombage contacteur 1M10 pc.
pc.
ESC002Capot de plombage contacteur 2M10 pc.
pc.
ESC003Capot de plombage contacteur 3M10 pc.
pc.
ESC080Contact auxiliaire 6A, 1F+1O1 pc.
pc.
LZ060Intercalaire de dissipation12 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.