Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ESC003

ESC003 Capot de plombage contacteur 3M

ESC003

Capot de plombage contacteur 3M

Référence:ESC003
pc.
EAN:

3250612401925

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Tension assignée d'emploi Ue:250 V
Tension assignée d'isolement:250 V
Courant assigné d'emploi en AC1:5 A
Calibre:5 A
Puissance dissipée totale sous IN:0,4 W
Profondeur produit installé:60 mm
Hauteur produit installé:83 mm
Largeur produit installé:9 mm
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 10mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 6mm²
Type de connexion:cage à vis
Nombre de contacts:2
Type de contact:1O+1F
Type d'accessoire:Cache-borne
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:non concerné
Température de stockage:-25 à 80 °C
  • ESC003
    ESC003 Capot de plombage contacteur 3M
    ESC003
  • ESC003 Capot de plombage contacteur 3M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.