Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ESC325

ESC325 Contacteur 25A,  3F,  230V

ESC325

Contacteur 25A, 3F, 230V

Référence:ESC325
pc.
EAN:

3250612400850

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:NA
Nombre de pôles:3 P
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:400 V
Tension assignée d'isolement:440 V
Tension circuit de commande en CA:230 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4 kV
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A:25 A
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B:8,5 A
Courant thermique en air libre:25 A
Consommation à l'appel:21 VA
Consommation de maintien:3,4 VA
Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B:880 W
Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A:13,8 kW
Puissance dissipée par contact:1,5 W
Puissance dissipée totale sous IN:7,9 W
Temps de reponse à la fermeture:25 ms
Temps de réponse à l'ouverture:15 ms
Endurance électrique en nombre de cycles:30000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:1000000
Profondeur produit installé:60 mm
Hauteur produit installé:83 mm
Largeur produit installé:35,75 mm
charge max. de lampe fluorescente:950 VA
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle:810 VA
- compensées duo:1990 VA
P max. avec lampes à incandescence:1900 W
Couple de serrage:1,2Nm
Section de raccordement en câble souple pour la commande:1 à 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide pour la commande:1 à 10 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1 / 10 mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 6mm²
Type de connexion:cage à vis
Nombre de contacts:3
Type de contact:3F
Accessoriable:oui
Commande manuelle:Non
commande sur place/manuelle:non
Directive européenne RoHs:conforme
Directive européenne WEEE:concerné
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:2
Température de stockage:-40 à 80 °C
Appareil de la famille:ESC
  • ESC325
    ESC325 Contacteur 25A,  3F,  230V
    ESC325
  • ESC325 Contacteur 25A,  3F,  230V
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.