Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SU212

SU212 Sonnerie modulaire 8-12V

SU212
SU212 Sonnerie modulaire 8-12V
Circuit Drawing Sonneries

Sonnerie modulaire 8-12V

Référence:SU212
pc.
EAN:

3250615712127

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:rail DIN symétrique
Fréquence assignée:50/60 Hz
Type de tension d'alimentation:AC
Tension assignée d'emploi Ue:8/12 V
Puissance consommée:5 VA
Puissance dissipée totale sous IN:5 W
Matière:polyamide (PA)
Profondeur produit installé:64 mm
Hauteur produit installé:81 mm
Largeur produit installé:18 mm
Section de raccordement en câble rigide:6 mm²
Section de raccordement en câble souple:4mm²
Niveau sonores:85 dB
Indice de protection IP:IP20
Température de stockage:-25 à 60 °C
Appareil de la famille:SU
  • SU212
    SU212 Sonnerie modulaire 8-12V
    SU212
  • SU212
    Circuit Drawing Sonneries
  • SU212 Sonnerie modulaire 8-12V
  • Circuit Drawing Sonneries
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.