Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SU213

SU213 Sonnerie modulaire 230V

SU213
SU213 Sonnerie modulaire 230V
Circuit Drawing Sonneries

Sonnerie modulaire 230V

Référence:SU213
pc.
EAN:

3250615712134

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Fréquence assignée:50/60 Hz
Type de tension d'alimentation:AC
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Puissance consommée:6,5 VA
Puissance dissipée totale sous IN:6,5 W
Profondeur produit installé:65 mm
Hauteur produit installé:80 mm
Largeur produit installé:18 mm
Section de raccordement en câble rigide:6 mm²
Section de raccordement en câble souple:4mm²
Niveau sonores:85 dB
Température de stockage:-25 à 60 °C
  • SU213
    SU213 Sonnerie modulaire 230V
    SU213
  • SU213
    Circuit Drawing Sonneries
  • SU213 Sonnerie modulaire 230V
  • Circuit Drawing Sonneries
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.