Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SU214

SU214 Ronfleur 8-12V

SU214
SU214 Ronfleur 8-12V
Circuit Drawing Ronfleurs

Ronfleur 8-12V

Référence:SU214
pc.
EAN:

3250615712141

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:rail DIN symétrique
Control HVAC:Non
Type de tension d'alimentation:AC
Tension assignée d'emploi Ue:8/12 V
Courant de fonctionnement:0,33 A
Puissance consommée:4 VA
Puissance dissipée totale sous IN:4 W
Matière:polyamide (PA)
Profondeur produit installé:64 mm
Hauteur produit installé:81 mm
Largeur produit installé:18 mm
Section de raccordement en câble rigide:6 mm²
Section de raccordement en câble souple:4mm²
Niveau sonores:78 dB
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de stockage:-25 à 60 °C
  • SU214
    SU214 Ronfleur 8-12V
    SU214
  • SU214
    Circuit Drawing Ronfleurs
  • SU214 Ronfleur 8-12V
  • Circuit Drawing Ronfleurs
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.