Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SU215

SU215 Ronfleur 230V

SU215
SU215 Ronfleur 230V
Circuit Drawing Ronfleurs

Ronfleur 230V

Référence:SU215
pc.
EAN:

3250615712158

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:rail DIN symétrique
Control HVAC:Non
Type de tension d'alimentation:AC
Tension assignée d'emploi Ue:220/240 V
Courant de fonctionnement:0,03 A
Puissance consommée:6,5 VA
Puissance dissipée totale sous IN:6,5 W
Matière:polyamide (PA)
Profondeur produit installé:64 mm
Hauteur produit installé:81 mm
Largeur produit installé:18 mm
Section de raccordement en câble rigide:6 mm²
Section de raccordement en câble souple:4mm²
Niveau sonores:78 dB
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de stockage:-25 à 60 °C
  • SU215
    SU215 Ronfleur 230V
    SU215
  • SU215
    Circuit Drawing Ronfleurs
  • SU215 Ronfleur 230V
  • Circuit Drawing Ronfleurs
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.