Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S153-22X

S153-22X Détecteur de chaleur autonome

S153-22X

Détecteur de chaleur autonome

Référence:S153-22X
pc.
EAN:

3599430008580

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:vissé
Type de fonctionnement:Standard
Buzzer intégré:Oui, 85 dB à 3 m en cas de détection et 73 dB à 3 m en cas de test manuel
Connexion standard au réseau par cable:oui
Interconnection standard par radio:non
Zone de détection:30 m²
Méthode de détection:Elévation de température
autonomie:environ 3 ans
Dimensions (LLxllxhh):125 x 48 mm
Antonome:non
reconnu VdS:non
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP32
  • S153-22X
    S153-22X Détecteur de chaleur autonome
    S153-22X
  • S153-22X Détecteur de chaleur autonome
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.