Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

TG500A

TG500A Détecteur de fumée à pile - blanc

TG500A

Détecteur de fumée à pile - blanc

Référence:TG500A
pc.
EAN:

3250615879967

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:vissé
Type de fonctionnement:Standard
Buzzer intégré:Oui, 85 dB à 3 m
Connexion standard au réseau par cable:oui
Mode de liaison:filaire
Interconnection optionelle par radio:non
Interconnection standard par radio:non
Zone de détection:50 m²
Méthode de détection:Optique
autonomie:4 ans
Avertissement batterie faible:oui
Alimentation de secours intégrée:Non
Alimentation:1 pile alcaline 9V 6LR61
Dimensions (LLxllxhh):125 mm x 48 mm
Batterie de secours rechargeable incluse:non
Type de battery de secours incluse:Aucune
Nombre de connexions pour capteurs / produit:40
Antonome:non
Interconnectable:Oui
reconnu VdS:oui
Intensité sonore du buzzer:85 dB
Numéro d'homologation à la norme CE:0786-CPD-20390
Certification Q-Label:non
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP32
Température de service:-10 … 55 °C
  • TG500A
    TG500A Détecteur de fumée à pile - blanc
    TG500A
  • TG500A Détecteur de fumée à pile - blanc
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.