Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

TG501A

TG501A Détecteur de fumée- blanc

TG501A

Détecteur de fumée- blanc

Référence:TG501A
pc.
EAN:

3250615879936

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:vissé
Type de fonctionnement:Standard
Buzzer intégré:Oui, 85 dB à 3 m
Connexion standard au réseau par cable:oui
Mode de liaison:filaire
Interconnection optionelle par radio:non
Interconnection standard par radio:non
Tension d'entrée:≈ 220 … 230 V
Zone de détection:50 m²
Méthode de détection:Optique
autonomie:230V, autonomie de secours 4 ans avec pile alcaline 9V type DURACELL PLUS
Avertissement batterie faible:oui
Alimentation de secours intégrée:Oui
Alimentation:230 V ~ / pile alcaline 9 V 6LR61
Dimensions (LLxllxhh):125 mm x 48 mm
Batterie de secours rechargeable incluse:non
Type de battery de secours incluse:Alcaline
Nombre de connexions pour capteurs / produit:40
Antonome:non
Interconnectable:Oui
reconnu VdS:non
Intensité sonore du buzzer:85 dB
Numéro d'homologation à la norme CE:1772-CPD-008344
Certification Q-Label:non
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP32
Température de service:-10 … 55 °C
  • TG501A
    TG501A Détecteur de fumée- blanc
    TG501A
  • TG501A Détecteur de fumée- blanc
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.