Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

TG501B

TG501B Détecteur de fumée- argent

TG501B

Détecteur de fumée- argent

Référence:TG501B
pc.
EAN:

3250615879882

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:vissé
Type de fonctionnement:Standard
Buzzer intégré:Oui, 85 dB à 3 m
Connexion standard au réseau par cable:oui
Mode de liaison:filaire
Interconnection optionelle par radio:non
Interconnection standard par radio:non
Zone de détection:50 m²
Méthode de détection:Optique
autonomie:Alimentation secteur sauvegardée 10 ans
Avertissement batterie faible:oui
Alimentation de secours intégrée:Oui
Alimentation:230 V ~ / pile alcaline 9 V 6LR61
Dimensions (LLxllxhh):125 mm x 48 mm
Batterie de secours rechargeable incluse:non
Type de battery de secours incluse:Alcaline
Nombre de connexions pour capteurs / produit:40
Antonome:non
Interconnectable:Oui
reconnu VdS:non
Intensité sonore du buzzer:85 dB
Numéro d'homologation à la norme CE:1772-CPD-008344
Certification Q-Label:non
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP32
Température de service:-10 … 55 °C
  • TG501B
    TG501B Détecteur de fumée- argent
    TG501B
  • TG501B Détecteur de fumée- argent
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.