Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S318-22F

S318-22F Centrale alarme LS mixte,  4 gr.

S318-22F

Centrale alarme LS mixte, 4 gr.

Référence:S318-22F
pc.
EAN:

3599430007781

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Sirène intégrée:Oui, 108 dBA à 1 m
Transmetteur intégré:Non, carte module transmetteur téléphonique Réf. S490-22X en option
Synthèse vocale:Oui
Mode de liaison:mixte filaire et radio TwinBand
Alimentation:230 V / 50 Hz, batterie NiMH non fournie
Couleur:beige
Dimensions (LLxllxhh):330 x 247 x 68 mm
Clavier de commande et de programmation intégré:Oui
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP31
  • S318-22F
    S318-22F Centrale alarme LS mixte,  4 gr.
    S318-22F
  • S318-22F Centrale alarme LS mixte,  4 gr.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.