Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

53600

53600 Emetteur bouton poussoir à piles

53600

Emetteur bouton poussoir à piles

Référence:53600
pc.
EAN:

3542220536008

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de touches:1
Portée maxi:200m en champ libre
autonomie:2 ans
Nbre- type de piles pour l'alimentation:1 pile 3V
Dimensions (LLxllxhh):76x49x23mm
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP55
Température de stockage:-20 à 70 °C
  • 53600
    53600 Emetteur bouton poussoir à piles
    53600
  • 53600 Emetteur bouton poussoir à piles
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.