Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

53601

53601 Emetteur détecteur de passage IR 230V

53601

Emetteur détecteur de passage IR 230V

Référence:53601
pc.
EAN:

3542220536015

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Portée maxi:200m en champ libre
Type de capteur:détecteur de mouvement
Dimensions (LLxllxhh):125x82x40mm
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP44
Température de stockage:-20 à 70 °C
  • 53601
    53601 Emetteur détecteur de passage IR 230V
    53601
  • 53601 Emetteur détecteur de passage IR 230V
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.