Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

53610

53610 Réc carillon 3 mélodies à piles

53610

Réc carillon 3 mélodies à piles

Référence:53610
pc.
EAN:

3542220536107

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Voyant lumineux:non
Modulation AM / FM:AM
Fréquence de transmission:433 MHz
Dimensions (LLxllxhh):153x99x41mm
Nombre de mélodies:3
Indice de protection IP:IP20
  • 53610
    53610 Réc carillon 3 mélodies à piles
    53610
  • 53610 Réc carillon 3 mélodies à piles
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.