Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

53611

53611 Réc carillon 10 mélodies+flash à piles

53611

Réc carillon 10 mélodies+flash à piles

Référence:53611
pc.
EAN:

3542220536114

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Voyant lumineux:oui
Modulation AM / FM:AM
Fréquence de transmission:433 MHz
Dimensions (LLxllxhh):153x99x41mm
Nombre de mélodies:10
Indice de protection IP:IP20
  • 53611
    53611 Réc carillon 10 mélodies+flash à piles
    53611
  • 53611 Réc carillon 10 mélodies+flash à piles
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.