Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

53612

53612 Réc carillon 10 mélodies+flash 230V

53612

Réc carillon 10 mélodies+flash 230V

Référence:53612
pc.
EAN:

3542220536121

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Voyant lumineux:oui
Modulation AM / FM:AM
Fréquence de transmission:433 MHz
Dimensions (LLxllxhh):153x99x41mm
Nombre de mélodies:10
Indice de protection IP:IP20
  • 53612
    53612 Réc carillon 10 mélodies+flash 230V
    53612
  • 53612 Réc carillon 10 mélodies+flash 230V
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.