Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

53613

53613 Réc carillon 10 mélodies+flash gigogne

53613

Réc carillon 10 mélodies+flash gigogne

Référence:53613
pc.
EAN:

3542220536138

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Voyant lumineux:oui
Modulation AM / FM:AM
Fréquence de transmission:433 MHz
Dimensions (LLxllxhh):140x70x80cm
Nombre de mélodies:10
Indice de protection IP:IP20
  • 53613
    53613 Réc carillon 10 mélodies+flash gigogne
    53613
  • 53613 Réc carillon 10 mélodies+flash gigogne
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.