Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

53620

53620 Pack 3 mélodies,  sonnette

Photo non contractuelle.
Référence présentée : 53621

Pack 3 mélodies, sonnette

Référence:53620
pc.
EAN:

3542220536206

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de touches:1
Modulation AM / FM:AM
Fréquence de transmission:433 MHz
Portée maxi:200m en champ libre
Alimentation du récepteur:3 x 1,5V
Alimentation de l'émetteur:1 pile 3V
Hauteur produit installé:1 m
Nombre de mélodies:3
Indice de protection IP:IP20
Indice de protection IP de l'émetteur:55
Indice de protection IP du récepteur:20
  • 53620
    53620 Pack 3 mélodies,  sonnette
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : 53621
  • 53620 Pack 3 mélodies,  sonnette
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.