Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

53623

53623 Pack 10 mélodies+flash gigogne,  sonnette

53623

Pack 10 mélodies+flash gigogne, sonnette

Référence:53623
pc.
EAN:

3542220536237

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de touches:1
Modulation AM / FM:AM
Fréquence de transmission:433 MHz
Portée maxi:200m en champ libre
Alimentation du récepteur:230V
Alimentation de l'émetteur:1 pile 3V
Hauteur produit installé:1 m
Nombre de mélodies:10
Indice de protection IP:IP20
Indice de protection IP de l'émetteur:55
Indice de protection IP du récepteur:20
  • 53623
    53623 Pack 10 mélodies+flash gigogne,  sonnette
    53623
  • 53623 Pack 10 mélodies+flash gigogne,  sonnette
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.