Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

53625

53625 Pack 10 mélodies+flash 230V,  détecteur

53625

Pack 10 mélodies+flash 230V, détecteur

Référence:53625
pc.
EAN:

3542220536251

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Modulation AM / FM:AM
Fréquence de transmission:433 MHz
Portée maxi:200m en champ libre
Alimentation du récepteur:230V
Alimentation de l'émetteur:230V
Angle de détection:85 °
Hauteur produit installé:1 m
Nombre de mélodies:10
Indice de protection IP:IP20
Indice de protection IP de l'émetteur:44
Indice de protection IP du récepteur:20
  • 53625
    53625 Pack 10 mélodies+flash 230V,  détecteur
    53625
  • 53625 Pack 10 mélodies+flash 230V,  détecteur
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.