Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

53699

53699 Bloc d'alimentation sur prise 230V/8-12V

53699

Bloc d'alimentation sur prise 230V/8-12V

Référence:53699
pc.
EAN:

3542220536992

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Compatible avec:53610,53611,53620,53621
Tension d'entrée:230 V
Tension de sortie:9 V AC
Dimensions (LLxllxhh):70x44x76mm
  • 53699
    53699 Bloc d'alimentation sur prise 230V/8-12V
    53699
  • 53699 Bloc d'alimentation sur prise 230V/8-12V
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.