Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Interphones radio habitat individuel

Pack interphone solaire 1 logement

LCP01S Kit interphone solaire 1 log. 1 bouton
LCP01S
Référence  Description Cond. 
LCP01SKit interphone solaire 1 log. 1 bouton1 pc.
pc.

Pack interphone 1 logement base 230 V

LCP01F Kit Interphone 1 logement 1 bouton
LCP01F
Référence  Description Cond. 
LCP01FKit Interphone 1 logement 1 bouton1 pc.
pc.

Pack interphone 1 logement à code base 230 V

LCP02F Kit Interphone 1 logement à code
LCP02F
Référence  Description Cond. 
LCP02FKit Interphone 1 logement à code1 pc.
pc.

Pack interphone 2 logements base 230 V

LCP03F Kit Interphone 2 logements,  2 boutons
LCP03F
Référence  Description Cond. 
LCP03FKit Interphone 2 logements, 2 boutons1 pc.
pc.

Pack interphone 2 logements à code base 230 V

LCP04F Kit Interphone 2 logements à code
LCP04F
Référence  Description Cond. 
LCP04FKit Interphone 2 logements à code1 pc.
pc.

Combiné intérieur radio

LCA01F Poste intérieur + support + bloc sect EU
LCA01F
Référence  Description Cond. 
LCA01FPoste intérieur + support + bloc sect EU1 pc.
pc.

Badge

TAGIL Badge électronique
TAGIL
Référence  Description Cond. 
TAGILBadge électronique1 pc.
pc.

Platines de rue et accessoire

MHF03X Platine de rue 1 logement opaque
MHF03X
Référence  Description Cond. 
MHF03XPlatine de rue 1 logement opaque1 pc.
pc.
MHF04XPlatine de rue 2 logements opaque1 pc.
pc.
MHF05XPlatine de rue 1 logement code opaque1 pc.
pc.
MHF06XPlatine de rue 2 logements code opaque1 pc.
pc.

Blindages

LB601 Blindage  platine de rue 1 logement
LB601
Référence  Description Cond. 
LB601Blindage platine de rue 1 logement1 pc.
pc.
LB602Blindage platine de rue 2 logements1 pc.
pc.
LB721Blindage platine de rue + clavier, 1 lgt1 pc.
pc.
LB722Blindage platine de rue + clavier, 2 lgt1 pc.
pc.

Coffret technique

LCB01F Coffret technique
LCB01F
Référence  Description Cond. 
LCB01FCoffret technique1 pc.
pc.

Batterie

MTU01X Batterie Li Ion 3,6V 200mAh
MTU01X
Référence  Description Cond. 
MTU01XBatterie Li Ion 3,6V 200mAh1 pc.
pc.
908-21XBatterie secondaire 3.6 V1 pc.
pc.

Transformateur

A7901 Transformateur 230V,  12V  18VA
A7901
Référence  Description Cond. 
A7901Transformateur 230V, 12V 18VA1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.