Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LCB01F

LCB01F Coffret technique

LCB01F

Coffret technique

Référence:LCB01F
pc.
EAN:

3599430008528

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de liaison:Radio Optwin®
Sortie gâche:12 V
Autonomie batterie:3 ans
Alimentation:4 piles alcalines avec possibilité de raccordement secteur
Couleur:Sable
Dimensions (LLxllxhh):160 x 230 x 66
Sortie automatisme:Oui, de type TBTS
Directive européenne WEEE:concerné
Application:Pour logements individuels
Indice de protection IP:IP54
  • LCB01F
    LCB01F Coffret technique
    LCB01F
  • LCB01F Coffret technique
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.