Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LCP02F

LCP02F Kit Interphone 1 logement à code

LCP02F

Kit Interphone 1 logement à code

Référence:LCP02F
pc.
EAN:

3599430008481

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de fonctions:6
Mode de liaison:Radio Optwin®
Autonomie batterie:3 ans d'autonomie du coffret technique et 15 jours pour le combiné hors base
Alimentation du combiné:secteur
Nombre de combinés maximum par logement:4
Composition du kit:1 poste intérieur, 1 support, 1 bloc sect, 1 badge, 1 platine de rue à code blindée, 1 coffret technique
Directive européenne WEEE:concerné
  • LCP02F
    LCP02F Kit Interphone 1 logement à code
    LCP02F
  • LCP02F Kit Interphone 1 logement à code
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.