Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MTU01X

MTU01X Batterie Li Ion 3,6V 200mAh

MTU01X

Batterie Li Ion 3,6V 200mAh

Référence:MTU01X
pc.
EAN:

3599435015385

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Tension nominale:3.6V
Capacité:200 mAh
Type de batterie:batterie Li-ion
Directive européenne WEEE:non concerné
  • MTU01X
    MTU01X Batterie Li Ion 3,6V 200mAh
    MTU01X
  • MTU01X Batterie Li Ion 3,6V 200mAh
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.