La norme NF EN 61439 établit les règles et les réglementations régissant les ensembles d'appareillage à basse tension (connus sous le nom d'ensembles). Elle a été introduite en 2011 pour rendre les exigences et les contrôles plus rigoureux et cohérents.
La norme distingue les responsabilités du constructeur d'origine de celles du constructeur d'ensembles.
Les principaux objectifs
01 Garantie de fonctionnement de l'installation électrique en aval du montage
02 Capacité du courant électrique
03 Résistance aux court-circuits
04 Compatibilité électromagnétique
05 Protection des personnes contre les chocs électriques
06 Protection des personnes et de l'ensemble contre le feu
07 Resistance à l'environnement climatique et mécanique
08.Protection de l'ensemble contre les surtensions
09 Maintenance et capacité de modification
10 Abilité à installer sur site
01 Clarification des responsabilités
et engagements de chaque partie prenante au projet
02 Clarification des pré-requis
au cahier des charges
03 Vérification systématique
de chaque ensemble
04 Identification de l'ensemble
avec des étiquettes de marquage
05 Traçabilité des documents
et certificats de test
Le constructeur d'origine
Le constructeur d'ensembles
Nous sommes spécialiste des installations électriques basse tension. Laissez nos experts vous accompagner avec la norme pour développer davantage votre activité :
Pour chaque ensemble, le constructeur d'origine (Hager) est chargé d'effectuer 12 vérifications permettant de garantir que la conception satisfait aux exigences de la norme.
Pour chaque vérification, le constructeur d'origine suit un processus rigoureux nécessitant une combinaison de tests, de calculs / mesures et d'évaluations.
A cette issue, le système devient alors officiellement approuvé conforme à la norme NF EN 61439.
No | Caractéristique à vérifier | Articles ou paragraphes | Tests | Comparaison | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|
01 | Résistance des matériaux et des parties : | 10.2 | |||
Résistance à la corrosion | 10.2.2 | oui | non | non | |
Propriétés des matériaux isolants : | 10.2.3 | ||||
Stabilité thermique | 10.2.3.1 | oui | non | non | |
Résistance à la chaleur anormale et au feu en raison d'effets électriques internes | 10.2.3.2 | oui | non | oui | |
Résistance aux rayons ultraviolets (UV) | 10.2.4 | oui | non | oui | |
Levage | 10.2.5 | oui | non | non | |
Choc mécanique | 10.2.6 | oui | non | non | |
Marquage | 10.2.7 | oui | non | non | |
02 | Degré de protection | 10.3 | yes | non | oui |
03 | Distances d'isolement et lignes de fuite | 10.4 | oui | non | non |
04 | Protection contre les chocs électriques et intégrité des circuits de protection | 10.5 | |||
Continuité efficace entre les masses de l'ensemble et le circuit de protection | 10.5.2 | oui | non | non | |
Efficacité de l'ensemble en matière de défauts externes | 10.5.3 | oui | oui | non | |
05 | Installation de dispositifs de connexion et des composants | 10.6 | non | non | oui |
06 | Circuits électriques internes et connexions | 10.7 | non | non | oui |
07 | Bornes pour conducteurs externes | 10.8 | non | non | oui |
08 | Propriétés diélectriques : | 10.9 | |||
Tension de tenue à fréquence industrielle | 10.9.2 | oui | non | non | |
Tension de tenue aux chocs | 10.9.3 | oui | non | oui | |
09 | Limites d'échauffement | 10.10 | oui | oui | oui |
10 | Tenue aux courts-circuits | 10.11 | oui | oui | non |
11 | Compatibilité électromagnétique (CEM) | 10.12 | oui | non | oui |
12 | Fonctionnement mécanique | 10.13 | oui | non | non |
En tant que constructeur d'ensembles (tableautier), vous êtes chargé d'effectuer la vérification systématique de chaque ensemble basée sur les 9 tests suivants (essais de type):
01 Degré de protection procuré par les enveloppes
02 Distance d'isolement et lignes de fuite
03 Protection contre les chocs électriques et intégrité des circuits de protection
04 Intégration de composants incorporés
05 Circuits électriques internes et connexions
06 Bornes pour conducteurs externes
07 Fonctionnement mécanique
08 Propriétés diélectriques
09 Câblage, performance de fonctionnement et fonction
En tant que constructeur d'ensembles (tableautier), vous devez également être en mesure d'identifier chaque ensemble avec une étiquette ou plus, marquée de façon durable et lisible.
Les documents suivants doivent être fournis :