Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Semiolog pour créer des bandes de marquage

Sémiolog permet de créer et d'imprimer des bandes de marquage et feuilles de repérage afin d'identifier les différents circuits dans les coffrets et armoires Hager. Il apporte une touche finale très esthétique et pratique aux réalisations.
Simplicité d'utilisation
A partir de l'onglet "projet", créez un "nouveau projet". Ensuite, choisissez le modèle qui correspond à votre armoire (gamma 13, vega...).

Personnalisez votre planche d'étiquettes
A partir de la planche vierge, sélectionnez le type de modèles d'étiquettes (que du texte, texte + pictogrammes, que des pictogrammes...). Vous personnalisez ainsi vos étiquettes, en choisissant parmi une bibliothèque de pictogrammes ou en ajoutant les désignations en mode texte. Et le tour est joué !
Comment obtenir semiolog ?
Connectez-vous à l'Accès Métier à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe, ensuite vous aurez accés au lien de téléchargement.

Fonctionnalités

  • l'option "bande de marquage" permet de créer des planches d'étiquettes pour les coffrets et les enveloppes Hager,
  • l'option "feuille de repérage" permet de noter le repérage des circuits. Cette feuille peut ensuite être glissée dans une pochette à plan,
  • un choix de bandes de marquage pour appareillage est éditable.
  • possibilité d'imprimer sur des planches pré-découpées, livrées avec les nouveaux coffrets Gamma,
  • sauvegarde des mises en forme des textes (police, couleur de fond, taille...),
  • impression possible en A3,
  • choix entre les pictogrammes en couleur et NB,
  • l'étiquette peut avoir une valeur de 1/2 module, utile pour les produits ayant une largeur de 1,5 module,
  • la bibliothèque de pictogrammes et de textes (vous gardez la possibilité de faire une saisie manuelle de texte),
  • le logiciel garde en mémoire les polices utilisées précédemment.

Configuration minimale

  • processeur 1GHz
  • 512 Mo de mémoire RAM
  • Windows XP ou Vista 32 bits
  • lecteur DVD Rom
  • uniquement compatible PC