Lieu | Stuttgart, Allemagne |
Temps total de construction | 5 ans |
Ouvert depuis | Janvier 2018 |
Capacité | 166 chambres designs |
Opérateur | Deutsche Hospitality / Steigenberger Hotels AG |
Architecte Intérieur | GEPLAN DESIGN |
Planificateur électrique | IGH |
Installateur électrique | Prinzing |
Investisseurs/Propriétaires | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Constructeur | Geplan Design, Cord Glanz |
Architecte | Grüntuch Ernst Architekten |
Cord Gantz - Designer Intérieur, GEPLAN DESIGN, Stuttgart
Interview
Designer
Intérieur
Cord Glantz
Aisslinger
06:48
Hip, easy, funky. Le JAZ hôtel suit le fils du temps et contient l’ADN local sous toutes ses facettes – que ce soit dans le design, la gastronomie ou le divertissement. Le style de vie urbain se fait sentir immédiatement, appuyé par la technologie la plus moderne qui rend la visite non seulement une expérience, mais l’a rend surtout confortable. En effet, les réservations de séjour, ... Lire plus...
...d’enregistrement, de départ et de paiement sont numérisées. Ici, votre Smartphone devient la clé de votre chambre. Dans cet esprit, le message « Do not disturb/Make up Room » de Hager garantit également que la communication non verbale entre les invités et le personnel se déroule sans problème. Les chambres et suites de 26 à 65 m2 sont à la fois modernes et confortables, équipées de SmartTV, Yoga-kit, de lits sommiers modernes, de meubles lounges colorés et de douche de pluie modernes avec éclairage LED. De plus, les espaces de travail sont aussi très spéciales : elles offrent un environnement accueillant où les dernières technologies et les interfaces standardisées les rendent idéales pour le travail. Et le rythme continue : en effet, la musique est une composante élémentaire de la maison – qui peut être entendue, observez, et ressentis dans tous les espaces. Le restaurant propose des plats d’inspiration traditionnels et urbains avec des produits du terroir ainsi que des représentations, des concerts et des animations ponctuelles. JAZZ invite des artistes et leurs œuvres dans l’hôtel et décore ses chambres avec des expositions temporaires. Au dernier étage, le « Cloud No 7 Bar & Lounge » invite à prendre un verre dans une atmosphère détendue – avec une vue imprenable sur Stuttgart.
Stefan Schär – Manager Général, JAZZ Hotel, Stuttgart
Interview
Opérateur / Manager Général
Stefan Schär
04:32
Making of
Hager European
Hotel Shoot
Stuttgart
04:28
Commutateur 10A
Prise de charge USB 3.0A blanche
Plaque centrale prise USB R.x Blanc
Multi-prise argent