Nouvelle gamme de compteurs

Mesurer efficacement l’énergie

Compteurs d’énergie avec toutes les interfaces de communication

La transparence énergétique devient de plus en plus importante dans tous domaines confondus. La condition préalable est l’utilisation de compteurs d’énergie intelligents, qui enregistrent toutes les consommations et les transmettent si nécessaire. La nouvelle génération de compteurs d’énergie Hager offre des solutions sur mesure pour chaque application – avec mesure d’impulsions, interface M-Bus ou Modbus en option et, si nécessaire, avec un contrôle tarifaire. Idéal pour le suivi intelligent de l’énergie dans les bâtiments résidentiels et fonctionnels.

Aperçu des atouts phares

  • Compteur énergétique 4 quadrants
 
  • Affichage des résultats
  • Puissance active (kW)
  • Puissance réactive (kvarh)
  • Puissance apparente (kVA)
  • Voltage (V)
  • Courant (A)
  • Facteur de puissance
  • Fréquence (Hz)
  • Disponible seulement chez Hager
  • Mesure directe jusqu'à 125 A (triphasés)
  • Compteurs d’énergie 3x80 A (monophasés) : Attribution d’une seule adresse bus (au lieu de trois)
  • Interfaces: Pulse, M-Bus, Modbus
 
  • Compatible MID
Classe de précision
  • Puissance active classe B selon EN50470-1
  • Puissance active classe 1 selon IEC 62053-21
  • Puissance active classe 1 selon IEC 61557-12
  • Puissance réactive classe 2 selon IEC 62053-23

Une gamme complète pour toute utilisation

Les nouveaux compteurs d’électricité Hager offrent aux particuliers et aux fournisseurs d’électricité une gamme de produits clairement organisée avec fonction universelle. Les compteurs peuvent être utilisés comme compteurs bidirectionnels pour la consommation et l’alimentation secteur. Tous les nouveaux compteurs d’énergie (à l’exception des compteurs monophasés 3x80 A) sont conformes à la norme MID et conviennent pour la facturation.

    Technologie vissée Technologie vissée Technologie vissée Technologie module RJ45
1-phase 230 V directement jusqu'à 40 A
ECP140D
ECM140D
ECR140D
 
  directement jusqu'à 80 A
ECP180D
ECM180D
ECR180D
ECA180D
3-phase 400 V directement jusqu'à 80 A
ECP380D
ECM380D
ECR380D
ECA380D
  directement jusqu'à 125 A
ECP310D
ECM310D
ECR310D
ECA310D
  Indirectement jusqu’à 6.000 A avec rapport / 5 ou / 1 CT
ECP300C
ECM300C
ECR300C
ECA300C

Compteurs d’énergie et transformateurs de courant

La combinaison parfaite

Pour la première fois, les nouveaux compteurs d’énergie triphasés permettent des mesures directes jusqu’à 125 A pour toutes les interfaces. Disponible seulement chez Hager. Pour les mesures indirectes jusqu’à 6.000 A, des compteurs d’énergie sont disponibles avec interfaces à impulsions, M-Bus ou Modus. De plus, vous recevrez une gamme adaptée de transformateurs de courant qui convertissent des courants primaires élevés (5°-5.000 A) en dispositifs secondaires contre les surintensités. Les transformateurs de courant peuvent être utilisés dans les rapports x/1 A et X/5. Les rapports de conversion maximales si 1.200/1 et 6.000/5 A ne doivent pas être dépassés.

Ouvert à tous les canaux de communication

Les nouveaux compteurs d’énergie communiquent grâce à toutes les interfaces communes, dépendant de l’application via la mesure du pouls. M-Bus (généralement en établissement résidentiel) or Modbus (majoritairement en établissement fonctionnel). Les appareils Modbus sont équipés de la technique par vis de fixation ou avec la technique plug-and-play plug-in. Dans ce dernier cas, un connecteur RJ45 protégé contre les inversions de polarité garantit une connexion sans erreur et une connexion facile au serveur de suivi d’énergie Agardio.manager

ISO 50001 - La norme de gestion de l'énergie

De plus en plus d’entreprises s’efforcent d’obtenir la certification selon la norme internationale de gestion de l’énergie ISO 50001. Grâce à une gestion structurée de l’énergie, les entreprises ne consomment pas seulement moins d’électricité grâce à une réduction de la consommation d’énergie primaire. En fait, les entreprises reçoivent plus d'argent, puisque la majeure partie de la taxe EEG (loi allemande sur les énergies renouvelables) est remboursée : à ce jour, environ 7 centimes d'euro par kWh. Dans les grandes entreprises ou propriétés, cela peut s'élever à des dizaines de milliers d'euros par an. Avec les nouveaux compteurs d'énergie Hager, vous pouvez toujours profiter de ces avantages en matière de coût. Et économisez sur l'ensemble de la rationalisation.

Solutions associées