http://africa.hager.com/
 Accueil  |  Téléchargement  |  Actualités  |  Recherche  |  Plan de site  |  English    
Distribution d'énergieCheminement de câblesAutomatismes du bâtiment + Appareillage muralServices
 
 

Plan du site

Distribution d'énergie
Appareillage général
Boîtiers h400xs et h630xs



Bornes raccordement



Disjoncteurs 125A



Relais et tores diff.



Inverseurs de source
Coffrets de distribution
Coffrets Gamma
GTL
Coffrets Mini Gamma
Tableau électrique



Coffrets Vector



Coffrets FW
Coffrets saillie FW
Coffrets à encastrer FW



Coffrets Volta
Applications
Caractéristiques



Coffrets Golf
Golf VS montage saillie
Golf VF montage encastré
Enveloppes électriques
Enveloppes Quadro



Orion Plus
Protection
Blocs différentiels



Disj. diff.



Gamme 160A



Haute Immunité



Inter. et disj. diff.



Parafoudres
Parafoudre type 1
Parafoudre type 2
Parafoudre auto-protégé
Parafoudres de protection fine
Parafoudres pour ligne téléphonique



Protection tertiaire
Disjoncteurs à haut pouvoir de coupure 10 - 125 A



Disjoncteurs 10kA courbe D
IP2x et borne de raccordement
Marquage frontal du produit
Accessoires et auxiliaires
Nouveau design
Design et marquage
Isolation
Démontabilité haute et basse
Signalisation et automatisme
Horloges électroméca.



Compteurs d'énergie



Délesteurs



Inter. à décl. libre



Inter. crép. 2 voies



Interrupteurs horaires



Horloges mécaniques



Inter. sectionneurs et inverseurs



Lampe de secours



Minuterie



Multimètre



Station météo



Télérupteurs EPN510 et EPN540



Télévariateurs



Nouveaux télérupteurs



Interr. crép. compact



Horloge astro



Voyants



Programmateurs annuels



Détecteurs de mouvement



Détecteurs de fumée
Cheminement de câbles
Equipement des armoires
Goulotte de câblage BA7
Goulottes de distribution
Goulotte LiFéa
LiFéa grande taille
Supports d'appareillage Liféa



Goulotte climatisation
Goulottes d'installation
Quéraz PVC
Profilé GBD 50161



Système Z



Topaz



Zénith



Colonnes et colonnettes DA 200



Colonnes et colonnettes Officea
Moulures et plinthes
Moulure Atéha



Plinthe SL



Goulotte d'angle EK



Supports d'appareillage



Point de centre DCL
Automatismes du bâtiment + Appareillage mural
Appareillage mural
Kallysta
Composition des décors
Services Kallysta



Systo
Système VDI Nodeis
principe de fonctionnement



mise en oeuvre



applications TV



Coffret de communication



TN 401 passe au RJ45
Services
Solutions Eco-ficient
Réglementation marché IEC
NF C 15-100
Guide technique parafoudres
Guide installation dans l'habitat
VDI & normes



Vidéos NF C 15-100
Avantages en ligne
Contactez-nous



Newsletters



F.A.Q.
Entreprise
Notre métier



Nos valeurs



Notre vocation



Le groupe Hager



Distributeurs proches de vous
Hager Obernai
Afrique du Sud
Algérie
Bénin
Côte d'Ivoire
Chypre
Erythrée
Gabon
Ghana
Ile Maurice
Israël
Jordanie
Kenya
Liban
Libye
Madagascar
Malte
Maroc
Nigeria
Rép. Dém. du Congo
Senegal
Syrie
Togo
Tunisie



Nouveaux emballages



Nouvelle Masterbrand
Accès Métier
Enregistrez-vous



Avantages par métier



Mot de passe oublié
 
   
© 2010 Hager Tehalit