L'essentiel de la NF C 15-100

Principales dispositions

La norme NF C 15-100 fixe la réglementation des installations électriques en France. Elle est régulièrement remise à jour pour prendre en compte les évolutions des besoins en électricité. Sa dernière version est applicable depuis le 1er juin 2003. Toutes les installations, neuves ou rénovées, doivent respecter cette norme.

La norme NF C 15-100 se porte garante de la protection de l'installation et de celle des personnes ainsi que du confort de gestion, d'usage et de l'évolutivité de l'installation.





Protection : la norme impose

  • un appareil général de coupure et de protection (AGCP)
    ex. disjoncteur de branchement,
  • un dispositif parafoudre dans certains cas,
  • des dispositifs de protection différentiels à haute sensibilité pour tous les circuits dans l'habitat,
  • des dispositifs différentiels d'un genre nouveau ("type A") sur les circuits alimentant le lave-linge et les plaques de cuisson,
  • la réserve de 20% du tableau électrique dans l'habitat, le repérage et la présentation d'un schéma (dossier électrique).

Autres obligations

  • des prises de courants 10/16 A avec obturateurs d'alvéoles (prévenant tout risque d'intrusion de corps étrangers),
  • un conducteur de protection équipotentielle (masse) dans tous les circuits,
  • le respect des sections imposées pour les conducteurs en cuivre selon la nature du circuit,
  • le respect du calibre de protection et de l'appareillage (disjoncteur ou interrupteur différentiel, fusible) selon la nature du circuit,
  • la gaine technique logement (GTL) (elle intègre également un coffret "courant faible").
Enregistrement