Desklane, goul.flexible L=1000mm, gc G71107035

EAN
4012740880336
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    1000 mm
  • Largeur de goulotte
    70 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
Câble
  • Section intérieure / utile
    4182 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire