desklane, jonction sol/bureau, 800 mm, anthracite G71117021

EAN
4012740884648
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    70 mm
  • Largeur de goulotte
    70 mm
Matières
  • Couleur
    anthracite
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Câble
  • Section intérieure / utile
    4182 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui