Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x50mm gris clair HNG5005007035B

EAN
4012740180597
Conditionnement
48 MTRs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Flexible
    Non
Modèle
  • Configuration des parois du profilé
    Estampé
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    50 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    50 mm
  • Largeur des découpes latérales
    5 mm
  • Largeur de languette
    7.5 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    EN 50085-2-3:1999
  • Mode de fixation
    bottom punching
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    92
  • Section intérieure / utile
    1974 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    66
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)
    128
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Classement UL 94
    V1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Température
  • Température ambiante
    -25…90 °C