Ventilateur IP54 230VAC 115m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035 FL212Z

EAN
3250619272122
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    113 mm
  • Hauteur produit installé
    250 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui