Plaque de montage,orion.plus,580x543x2mm, en tôle d'acier FL411A

EAN
3250610671467
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    580 mm
  • Largeur produit installé
    543 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    10

Documents

  • Image produit

    Image FL411A | Hager Afrique

    Image produit FL411A

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FL411A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL411A

    6L488300_5 (Orion Plus Metallo)

    PDF
    32 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL411A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL411A du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL411A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL411A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation