Kit bornier Orion plus rails DIN réglables l 600 mm FL502A

EAN
3250610671863
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    28
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Longueur
    420 mm
  • Largeur produit installé
    420 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui