Porte,orion plus,interieur,metallique, pour coffret en tôle,650x400mm FL551A

EAN
3250610671986
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure double barre 3mm
  • Type de portes pour les armoires électriques
    porte intérieure
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Nombre de clés
    2
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
Plus de documentation