Plaque de montage,orion plus,fixée,pour coffret métallique,300x600mm FL734E

EAN
3250610672280
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    Fixation par vis
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    ABS
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30

Documents

  • Image produit

    Image FL734E | Hager Afrique

    Image produit FL734E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL734E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL734E

    PDF
    707 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL734E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL734E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL734E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL734E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation