Kit d'équipement Orion plus h 480mm l 280 mm pour coffrets FL110A-FL209B FL981A

EAN
3250610672327
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    36
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    500 mm
  • Hauteur produit installé
    480 mm
  • Largeur produit installé
    280 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de rails
    3
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    10
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui