Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m UT50C

EAN
3250616301078
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    78 mm
  • Largeur produit installé
    31 mm
Longueur
  • Longueur maximale
    2000
Matières
  • Matière
    PVC
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Cache-borne
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui