Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 300mm l 250mm p 160mm FL102A

EAN
3250610670439
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    160 mm
  • Profondeur interne
    160 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    21.5 mm
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Cadenassable
    Oui
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Configuration
  • Type d'armoire
    Armoire murale
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Préservation de la fonction
    -