Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 600mm p 250mm FL125A

EAN
3250610670552
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    Montage mural
Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    156
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    250 mm
  • Profondeur produit installé
    250 mm
  • Profondeur interne
    250 mm
  • Hauteur produit installé
    950 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    2 mm
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Cadenassable
    Oui
  • Nombre de serrure de la porte
    2
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    couvercle
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    6
  • Nombre de clés
    2
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Classe de protection
    classe I
  • Préservation de la fonction
    -

Documents

  • Image produit

    Image FL125A | Hager Afrique

    Image produit FL125A

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FL125A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL125A

    PDF
    32 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL125A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL125A

    PDF
    196 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL125A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL125A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL125A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL125A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation